??
CAD model selection
K1139.1040
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1139 - Snap-in pin for clevis joints DIN 71752
Bill of material
K1139.1040
BESTKIPP
Order No.
K1139.1040
D1
diameter
10 mm
G
distance
40 mm
L1
Length
66.0 mm
L2
Length
58 mm
GEW
Approx. weight
0.0020 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245252954
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions